製品の公開
Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Pilot - SSPV20DP

Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Pilot - SSPV20DP

Google翻訳”,

SSPV20DPシリーズは、一定の差を維持するために使用されるリモートセンシングされたダイヤフラム作動パイロットです。通常、調整可能なスプリングの力とダイヤフラムの上の低い(下流の)圧力によって閉じたままになります。高い(上流の)圧力がパイロットを押し開いています。パイロットは、差圧が増加するにつれて開位置に向かって調整し、次にメインバルブカバー圧力を解放し、メインバルブを開いて調整して差圧を維持します。差圧が減少すると、パイロットは閉位置に向かって変調し、メインバルブカバーに圧力をかけ、メインバルブを閉じます。 SSPV20DPは、ダイヤフラムの下のタップ付きポートを介して高い制御圧力を感知し、スプリングケージのテープ付きポートを介して低圧を感知します。ダイヤフラムとシートの比率が大きいため、圧力許容範囲内で開閉でき、メインバルブを正確に配置できます。調整ネジを時計回りに回すと、差動設定値が上がります。調整ネジを反時計回りに回すと、差動設定値が下がります。 SSPV20DPには、1/2インチのNPTインレットポートとアウトレットポート、パワーチャンバーにある1/4インチのNPTサイドセンシングポート、およびカバーにある1/4インチのNPTセンシングポートが装備されています。パワーチャンバーの1/4インチのポートは、高圧(上流)の圧力を検知するためのものであり、カバーの1/4インチのポートは、低圧(下流)の圧力を検知するためのものです。

仕様
  • Features

    • Remote sensed Pilot used for maintaining a constant differential
    • Diaphragm actuated
    • Opens and closes within close pressure tolerances, and accurately positions the Main Valve
    • Top-mounted adjustment screw raises and lowers the differential setpoints
技術仕様
  • Unique refSSPV20DP
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSwing Check Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING