製品の公開
DVX-3256HD 10x4 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, 4 DXLink™ Inputs)
DVX-3256HD 10x4 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, 4 DXLink™ Inputs)
DVX-3256HD 10x4 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, 4 DXLink™ Inputs)
DVX-3256HD 10x4 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, 4 DXLink™ Inputs)
    AMX

    DVX-3256HD 10x4 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, 4 DXLink™ Inputs)

    Google翻訳”,

    Enova®DVX- 3256HD10x4オールインワンプレゼンテーションスイッチャーは、多数の個々のコンポーネントの必要性を置き換え、それらに伴う統合と信頼性の課題を排除する、統合されたオーディオ、ビデオ、および制御デバイスです。コンパクトな3Uプレゼンテーションスイッチャーは、スケーラー、アナログからデジタルへの信号変換器、ツイストペア送信機、およびプロ仕様のオーディオ処理が組み込まれたアンプなど、さまざまな機能を1つのシャーシに統合します。 DVX-3256HDは、AMX独自の機能を備えており、設置が簡単で柔軟なソリューションであり、大規模で複雑な会議室、教室、講堂、および複数の部屋で1つのDVXを共有できるデュアルルームアプリケーションに最適です。

    DVX-3256HDには、次世代のNetLinx統合コントローラーテクノロジーであるNXシリーズが含まれています。この新しいコントローラーは、高性能、下位互換性、および広範なネットワークセキュリティ機能を組み合わせることにより、将来に向けたスケーラブルなプラットフォームを提供します。

    DVX-3256HDには、事実上すべてのソースから最適なオーディオおよびビデオ品質を保証するための機能の長いリストが含まれています。最先端のプロフェッショナルグレードのオーディオDSPは、部屋全体に高品質のオーディオを提供します。 DVX-3256HDのマルチフォーマットビデオ入力は、HDCPソースを備えたHDMIを含むアナログおよびデジタル信号をすべて同じコネクタでサポートします。内蔵のSmartScale®テクノロジーは、接続されたディスプレイごとに完全にスケーリングされたビデオを出力し、ソースとディスプレイの最適な解像度が異なる場合に発生する可能性のある統合の課題を排除します。DVX-3256HDは、指定、インストール、および使用が簡単です。

    Enova DVXのオールインワンアーキテクチャは、サポート、メンテナンス、構成が容易で、ハードウェアとケーブルのコストが削減されるため、業界で最も低い総所有コストも実現します。

    一般的なアプリケーション

    • 4つのDXLink入力を備えたDVX-3256HDは、複数のコラボレーションスペースが単一のDVXを共有して制御するデュアルルームアプリケーションに最適です。
    • DVX-3256HDは、中規模および大規模の会議室、会議室、教室、講堂、講堂でのAV制御と配信を劇的に簡素化するのに理想的です。
    • 付属のDXLink入力を備えたDVX-3256HDは、AVラックがソースデバイスやディスプレイの近くにない部屋に最適です。
    • 柔軟なDVX-3256HDは、アナログとデジタルのソースが混在する複雑なコラボレーションスペース、複数のディスプレイ、またはビデオ会議のサポートが必要な部屋に最適です。
    • DVX-3256HDは、スペースに制約のある部屋や施設、特に機器ラックにスペースがない部屋や施設に最適です。

    特徴

    • オールインワンデバイス–コントローラー、マトリックススイッチャー、スケーラー、アナログ-デジタルコンバーター、アンプ、さらにツイストペア配信とプロフェッショナルグレードのオーディオDSP-すべて省スペースの3Uシャーシ
    • シンプルさと信頼性–多数の個別のコンポーネントと機器の必要性を置き換え、高い信頼性を確保し、構成とプログラミングのコストを節約します
    • 低い総所有コスト–さまざまなサイズにわたる一貫したプラットフォームにより、DVXでの標準化が容易になり、ハードウェア、トレーニング、サポート、トラブルシューティング、およびスペアリングのコストを削減できます。
    • 比類のないネットワークセキュリティ–プライマリネットワークからAMXまたはサードパーティのAV機器を分離するデュアルNIC、保護されたネットワークアクセスのためのIPv6および有線802.1X、およびユーザー定義のLDAPログイングループサポートにより、EnovaDVXは堅固なセキュリティを提供します
    • 毎回最適なビデオ画質–独自のSmartScaleテクノロジーにより、手動で設定しなくても、各ディスプレイに最適な解像度とビデオパラメータに画像が自動的にスケーリングされ、コストのかかる外部スケーラーが不要になります。
    • クリスタルクリアオーディオ–独立した10バンドパラメトリックEQ、独立した入力ゲイン調整、可変圧縮などの高度な機能を備えた統合デジタルシグナルプロセッサが含まれており、固有のソースと部屋の属性に合わせて正確に調整できます
    • オーディオブレイクアウェイ–アナログ入力からのステレオオーディオまたはHDMI入力からの埋め込み解除は、関連するビデオから切り離し、DSPを介して処理し、アナログ、HDMI、またはS/PDIFオーディオ出力に個別に切り替えることができます。
    • オーディオマトリックススイッチング– 4つの独立して切り替えられ処理されたオーディオパスは、4つの独自のボリューム、EQ、ダッキング、ミキシング構成を提供し、完全に調整されたルームオーディオ、およびオーディオ/ビデオ会議、誘導ループシステム、音声強化スピーカー、オーディオ録音デバイスとの統合を実現します。
    • 強化されたマイク処理–独立した3バンドパラメトリックEQ、圧縮、ゲーティング、自動ダッキング、および各マイク入力の制限により、非常にクリアな通信が保証されます
    • マトリックススイッチング–任意の入力をブロックせずに任意またはすべての出力に自由にルーティングします-10x4ビデオスイッチャーおよびオーディオブレークアウェイ付き14x4オーディオスイッチャー
    • ツイストペアを介したAVおよび制御– 1本の標準ツイストペアケーブルを介して、オーディオ、ビデオ、双方向制御、およびイーサネットを最大100mで送受信します。
    • シンプルなアナログを備えたHDMI/HDCPスイッチング–InstaGatePro®テクノロジーを使用した中断や主要な制約のないHDMI/HDCPのエンドツーエンド配信
    • マルチフォーマットポート–アナログ信号(RGBHV、コンポーネント、Sビデオ、コンポジット、デジタルHDMI / HDCPおよびDVI信号)用に構築されており、すべて同じコネクタ上にあります
    • シリアルおよびIRポートの拡張診断–シリアルおよびIRポートが切断されているか、正しく配線されていない場合に、リアルタイムのエラーフィードバックを提供します
    • 3Dサポート–3Dやディープカラーなどの最新のビデオフォーマットをパススルーします
    • DXLink™ツイストペア出力–オーディオ、ビデオ、双方向制御、イーサネットを1本のツイストペアケーブルで最大100m離れたDXLinkHDMIレシーバーに送信します
    • DXLinkツイストペア入力– DXLinkマルチフォーマット送信機とSolecisデジタルスイッチャーからオーディオとビデオを受信し、双方向制御とイーサネットを提供します。さらに、DVXはDXLinkマルチフォーマット送信機に電力を供給します。詳細および役立つケーブル情報については、DXLinkで成功するためのケーブル接続というタイトルのホワイトペーパーを参照するか、AMX担当者にお問い合わせください
    • エネルギーの節約–エネルギー使用量を劇的に削減する機能が含まれています。インタラクティブなDVXEnergySavings Calculatorを使用して、特定の構成の節約を見積もります
    • HTML5 Web構成–独自の構成ソフトウェアの必要性を排除します

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • Video Inputs: (2) Multi-Format DVI-I, (4) HDMI, (4) DXLink; (supported capabilities for DXLink vary by connected device). See Data Sheet for details.

      Video Outputs: (4) HDMI; supports HDMI/HDCP. (2) DXLink; mirrors associated HDMI outputs; supports digital video, audio, Ethernet and bi-directional control

      Video Resolution Support: Supports resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz. See Operations Reference Guide for details for each signal type.

      Audio Inputs: (2) female 1/8" stereo mini-phono jacks, (4) 3.5 mm 5-position captive-wire terminals, (2) 3.5 mm 3-pin captive-wire MIC connectors, (4) HDMI connections, (4) DXLink connections. See Data Sheet for details.

      Audio Outputs - SP: (1) Amplified audio output; 4-position captive wire connector, (3) Line level audio outputs, (1) S/PDIF output, (4) HDMI outputs, (2) DXLink outputs. See Data Sheet for details.

      Audio Outputs - T: (1) Amplified audio outpu, (3) Line level audio outputs (1) S/PDIF output, (4) HDMI connections, (2) DXLink outputs. See Data Sheet for details.

      AxLink Port: (2) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      RS-232/422/485 Ports: (2) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 1 and 5, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (6) 5-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 2-4 and 6-8, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      IR/Serial: (8) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 8 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-18, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 8 IR/Serial data signals can be generated simultaneously

      I/O Channels: (2) 6-position 3.5mm Screw Terminal, 8-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, NetLinx Port 22, Channels 1-8

      Relays: (8) Two 8-position 3.5 mm Screw Terminal, (8) single-pole, single-throw relays, NetLinx Port 21, Channels 1-8, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled

      Dimensions (HWD): 5 3/16" x 17" x 14" (13.2 cm x 43.2 cm x 35.6 cm)

      FG Numbers:

      • FG1906-22 (2x25W, 8-Ohm)
      • FG1906-24 (75W, 70/100V)
    技術仕様
    • Unique refdvx-3256hd-presentation-switcher
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションPresentation Switchers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment