製品の公開
DVX-3266-4K 8x4+2 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-3266-4K 8x4+2 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-3266-4K 8x4+2 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-3266-4K 8x4+2 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
    AMX

    DVX-3266-4K 8x4+2 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher

    Google翻訳”,

    AMXEnova®DVX-3266-4K8x4+2オールインワンプレゼンテーションスイッチャーは、多数の個々のコンポーネントの必要性を置き換え、それらに伴う統合と信頼性の課題を排除する、統合されたオーディオ、ビデオ、および制御デバイスです。

    このコンパクトな2Uプレゼンテーションスイッチャーは、4K60 4:4:4ビデオ、HDMI 2.0、HDCP 2.2、およびHDRをサポートするクラス最高のビデオ品質を備えています。

    DVXは、ハーマンの伝説的なオーディオテクノロジーを活用しています。 120ワットのCrownDriveCoreアンプ、BSSによるオーディオ処理、および最新のdbxフィードバック抑制が連携して、ユーザーが最高品質のオーディオ体験を楽しめるようにします。

    DVX-3266-4Kは、インストールが簡単で柔軟なソリューションであり、中規模から大規模の会議室、会議室、教室でのAV制御と配信を劇的に簡素化するのに最適です。使いやすさの機能には、モバイルフレンドリーなHTML5 Webインターフェイス、NXシリーズ統合コントローラーの分離されたICSLanネットワークでのDXLinkエンドポイントの自動バインド、およびすべてのDXLink入力と出力の電源投入が含まれます。 Danteオーディオ入力および出力は、アナログオーディオ入力および出力を補完し、DVXをさまざまな状況で使用できるようにします。 DVXのDXLink入力および出力は、Enova DGXなどの他のAMXデバイス、およびDVXを企業全体の設計に簡単かつクリーンに統合できる標準のHDBaseTデバイスと互換性があります。

    統合されたNXプロセッサとその安全なオペレーティングシステムは、ICSLanと呼ばれる分離ネットワーク、802.1Xサポート、無制限のユーザー定義グループとのLDAP統合、syslogサポート、FIPS140-2検証済み暗号化を使用した暗号化IP通信のサポートなどの広範なセキュリティ機能を提供します。モジュール。

    Enova DVXのオールインワンアーキテクチャは、サポート、メンテナンス、構成の容易さ、およびハードウェアとケーブルのコストの削減により、業界で最も低い総所有コストを実現します。

    一般的なアプリケーション

    DVX-3266-4Kは、中規模から大規模の会議スペースでのAV制御と配信を劇的に簡素化するのに理想的です。

    • 大学の教室と会議室。
    • 企業の会議室と会議室。
    • トレーニングルーム内で高解像度ビデオを配信するヘルスケア施設。

    特徴

    • 4K60 4:4:4サポート– HDMI2.0およびHDCP2.2サポート– HDR –スケーリングされた出力–HDMIおよびカテゴリケーブルを介して可能な限り最高のビデオ品質をサポートします。
    • ハイダイナミックレンジ(HDR)とディープカラーのサポート–HDR10と36ビットのディープカラーのサポート。
    • シンプルな構成とサポート–ステータスとトラブルシューティング機能が組み込まれたHTML5 Webインターフェイスにより、独自の構成ソフトウェアの必要性が軽減され、内部ネットワークによりエンドポイントの自動構成が可能になります。
    • Dante Audio –IPオーディオの8つの入力チャネルと8つの出力チャネル。
    • Crown DriveCoreアンプ–チャンネルあたり120Wステレオ(4/8オーム)120Wモノラル(70/100ボルト)
    • USB2.0 -Webカメラやストレージデバイスなどのデバイスからの高速USB2.0データは、個別のケーブルを必要とせずに送信されます。
    • DXLink™ツイストペア入力および出力– 1本のツイストペアケーブルを介して、オーディオ、ビデオ、双方向制御、USB 2.0、およびイーサネットを最大100m離れたDXLinkHDMIレシーバーおよびトランスミッターと送受信します。
    • オールインワンデバイス–コントローラー、マトリックススイッチャー、ビデオスケーラー、オーディオ信号プロセッサー、アンプ、およびツイストペア分配–すべて省スペースの2Uシャーシに収められています。
    • シンプルさと信頼性–多数の個別のコンポーネントと機器の必要性を置き換え、高い信頼性を確保し、構成とプログラミングのコストを節約します。
    • 低い総所有コスト–さまざまなサイズにわたる一貫したプラットフォームにより、DVXでの標準化が容易になり、ハードウェア、トレーニング、サポート、トラブルシューティング、およびスペアリングのコストを削減できます。
    • 比類のないネットワークセキュリティ–プライマリネットワークからAMXまたはサードパーティのAV機器を分離するデュアルNIC、保護されたネットワークアクセス用の802.1X、無制限のユーザー定義グループとのLDAP統合により、EnovaDVXは堅固なセキュリティを提供します。
    • 毎回最適なビデオ画質–独自のSmartScaleテクノロジーにより、手動でセットアップしなくても、各ディスプレイに最適な解像度とビデオパラメーターに画像が自動的にスケーリングされ、コストのかかる外部スケーラーが不要になります。
    • BSSオーディオ処理–独立した10バンドパラメトリックEQ、独立した入力ゲイン調整、可変圧縮などの高度な機能を備えた統合デジタルシグナルプロセッサが含まれているため、固有のソースと部屋の属性に合わせて正確に調整できます。
    • dbxAFS2-高度なフィードバック抑制
    • オーディオブレイクアウェイ– HDMIまたはDXLink入力からの埋め込みオーディオは、ビデオからの埋め込みを解除し、DSPを介して処理し、アナログ、HDMI、またはDXLink出力に切り替えることができます。
    • オーディオマトリックススイッチング– 4つの独立して切り替えられ処理されたオーディオパスは、4つの独自のボリューム、EQ、ダッキング、ミキシング構成を提供し、完全に調整されたルームオーディオ、およびオーディオ/ビデオ会議、誘導ループシステム、音声強化スピーカー、オーディオ録音デバイスとの統合を実現します。 。
    • 強化されたマイク処理–独立した3バンドパラメトリックEQ、圧縮、ゲーティング、自動ダッキング、および各マイク入力の制限により、非常にクリアな通信が保証されます。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • Video Inputs: (4) HDMI, (4) DXLink 4K60

      Video Outputs: (4) HDMI; supports HDMI/HDCP. (2) 4K60 DXLink; mirrors associated HDMI outputs; supports digital video, audio, Ethernet and bi-directional control

      Video Resolution Support: 480p up to 3840x2160 @ 60Hz 4:4:4 and 4:2:2, including 3840x2160p@50/60 Hz, 4:2:0 4096x2160p@50/60 Hz, 4:2:0. See Operations Reference Guide for details for each signal type.

      Audio Inputs: (6) Analog Mic/Line, (2) Analog Stereo Audio, (8) Dante Channel. See Data Sheet for details.

      Audio Outputs: (1) Amp (8-Ohm and 70/100V), (2) Analog Stereo Audio, (8) Dante Channel. See Data Sheet for details.

      RS-232 Port: (2) 3-position 3.5mm Screw Terminal, 2 bi-directional serial ports, 300 -115,200 baud

      IR/Serial: (2) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 2 IR Transmit / 1-way Serial ports, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 2 IR/Serial data signals can be generated simultaneously.

      I/O Channels: (1) 4-position 3.5mm Screw Terminal, 2-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing. +12V DC and GND Included on the connector

      Relays: (2) 4-position 3.5 mm Screw Terminal, (2) single-pole, single-throw relays, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled.

      Dimensions (H x W x D): 8.8 cm x 44 cm x 38 cm

      FG Numbers: FG1906-0401

    技術仕様
    • Unique refdvx-3266-4k-presentation-switcher
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションPresentation Switchers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment