製品の公開
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
    AMX

    DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module

    Google翻訳”,

    AMX DXLink4K60HDMIファイバーレシーバーはHDMI2.0およびHDCP2.2に準拠しています。 4K60 4:4:4ビデオとハイダイナミックレンジ(HDR)をサポートし、クロマサブサンプリングなしで最適なビデオ品質とピクセルごとの画像再生を実現します。 DXLink 4K60ファイバーを使用すると、エンドユーザーは、最もリッチでリアルなビデオの36ビットディープカラーを完全にサポートすることで、ソースデバイスとディスプレイデバイスの可能性を最大限に引き出すことができます。

    このモジュールは、最大300メートル離れたDXLink 4K60ファイバー送信機から、オーディオ、ビデオ、制御、USB 2.0、およびイーサネットオーバーデュプレックスファイバーを受信します。マルチモードデュプレックス(MMD)SFPが含まれており、必要に応じてシングルモードデュプレックス(SMD)SFPに置き換えることができます。

    ファイバーは、電気信号ではなく光を使用してデータを配信します。これにより、電子ノイズや邪魔にならない物理的なワイヤータッピングの影響を受けにくいため、ビデオを転送するための最高品質で最も安全な方法の両方になります。このモジュールは、DGXDXLink4K60ファイバー出力カードおよびDXLink4K60ファイバートランスミッターと互換性があります。

    一般的なアプリケーション

    このレシーバーは、教室間で共有されるソースのキャンパス全体への配布、安全な軍事アプリケーション、カジノ、アリーナなど、高解像度ビデオの明瞭さ、長距離伝送、および最大のセキュリティの要求を妥協することなく満たす必要があるアプリケーションに最適です。 、および美術館。

    特徴

    • HDMI 2.0 4K60 4:4:4距離を超えて-ディスプレイの完全な忠実度を使用する輸送を必要とするオペレーションセンターなどの重要な表示アプリケーションを実行しているユーザーに最適
    • ハイダイナミックレンジ(HDR)のサポート–36ビットのディープカラーのサポート。
    • HDCP 2.2-最新のビデオ規格をサポートして、HDMIインターフェイスの全機能を実現します
    • USB2.0 -Webカメラやストレージデバイスなどのデバイスからの高速USB2.0データは、個別のケーブルを必要とせずに送信されます。
    • いつものように、1本のケーブル–現在のすべてのAMX DGXファイバーソリューションと同様に、ビデオ、オーディオ、および制御は1本のケーブルで提供されます。多くの競合製品は、2つ以上のケーブル配線を必要とするため、かなりのコストがかかります。
    • シングルMMDSKU–すべてのファイバーモジュールには、マルチモードデュプレックス(MMD)SFPモジュールが含まれています。お客様は、必要に応じて、これらを独自のシングルモードデュプレックス(SMD)モジュールと交換できます。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • Dimensions (HWD): 220mm x 25mm x 220mm / 8.66’’ x 0.98’’ x 8.66”

      DxLink Fiber: Fiber Connector: LC Duplex conforming to ANSI TIA/EAI 604-10 (FOCIS 10A)

      USB: USB HID and USB 2.0 are supported point-to-point to DXLink 4K60 HDMI Fiber Transmitters and DGX DXLink 4K60 Fiber Output Boards.

      Back Connectors: Local Power: 2.1mm DC Power Jack; DXLink Fiber Input: LC Duplex conforming to ANSI TIA/EAI 604-10 (FOCIS 10A); ICS LAN/Ethernet Port: RJ-45 Connector; HDMI Output: HDMI Type-A Receptacle; Serial: 3.5mm Phoenix Receptacle; IR RX: 3.5mm mini Jack; IR TX: 3.5mm mini Jack; USB Host: USB Type B Connector; USB Device: USB Type A Connector; Analog Audio Output: 3.5mm mini Stereo Jack

      HDMI: Compatible Formats: HDMI, HDCP

      4K Format Support: Scaler Mode: 3840x2160@24/25/30/50/60 (4:4:4); 4096x2160@24/25/30/60 (4:4:4). Bypass Mode: 3840x2160@24/25/30/50; 4096x2160@24/25/30;3840x2160@60 4:4:4; 4096x2160@60 4:2:0. 

      HDMI Audio Support: Bypass Mode: Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD MA, DTS, 2 CH L-PCM, 6 CH L-PCM, 8 CH L-PCM Dolby Digital and DTS support up to 48kHz, 5.1 channels Scaler Mode: PCM 2.0

      HDCP: HDCP Support: Yes, 1.4, 2.2

      Power Supply: Each RX ships with a desktop power supply with power cord

      Compatible AMX Products: Enova DGX 800/1600/3200/6400 Digital Media Switchers with DGX DXLink 4K60 Fiber Output Board (DGX-O-DXFP-4K60) installed, DXLink 4K60 Fiber Transmitters (DXFP-TX-4K60)

      FG Numbers

      • DXFP-RX-4K60 (FG1010-565-01)
      • DXFP-RX-4K60-TAA (FG1010-565-02)
    技術仕様
    • Unique refdxfp-rx-4k60-receiver-module
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションDigital Media Switchers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment