製品の公開
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
    AMX

    NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller

    Google翻訳”,

    NX-4200 /NetLinx®NX統合コントローラーは、複数のアナログおよびデジタル形式を使用してAVおよび建築技術を制御するために特別に設計されたプログラム可能なネットワークアプライアンスです。 NX-4200は、高性能、下位互換性、および広範なネットワークセキュリティ機能を組み合わせることにより、将来に向けたスケーラブルなプラットフォームを提供します。 NX-4200は、フロントパネルディスプレイ、内蔵イーサネットスイッチ、およびPoE機能を備えており、要求の厳しいテクノロジーが豊富な環境に理想的なソリューションです。 NX-4200のオールインワンアーキテクチャは、サポート、メンテナンス、構成の容易さ、およびハードウェアとケーブルのコストの削減により、業界で最も低い総所有コストも実現します。

    一般的なアプリケーション

    • NXマスターセキュリティファームウェアは、企業で実行されているすべての機器のIT業界で期待されるセキュリティ標準に沿った、コンピュータネットワークを介した安全な通信を必要とする企業、教育、および政府のポリシーに最適です。
    • NX-4200は、最も洗練された複雑なビジネス、教育、および住宅設備のハイエンドの制御および自動化の要件を満たすように設計されています。豊富な数のポート、セキュリティ機能、イーサネットスイッチングオプションを備えたNX-4200は、厳格なセキュリティ対策を必要とする大規模な設置に最適です。
    • 冗長電源、内蔵イーサネットスイッチ、POEを備えたデュアルNICなどの強化されたセキュリティ機能を備えた、NX-4200は、プロジェクター、照明、DVD、Bluなどの統合コントローラーのNXシリーズに最大数のデバイスを統合する機能を備えた汎用性を提供します-レイプレーヤー、サーモスタット、その他の電子機器。

    特徴

    • フロントパネルディスプレイ–フロントパネルにLCDディスプレイを備えており、ステータス情報、ネットワーク設定、IPアドレス、ICSLanポートステータスなどを簡単に表示できます。
    • 冗長電源– NX-4200は、主AC電源(110 / 220VAC)に接続するか、外部12VDC電源から電力を供給できます。 AC入力電源が失われた場合、または内部電源に障害が発生した場合、NX-4200は、ICSLan上のPoEデバイスを除いて、中断することなくすぐに12VDC電源入力に切り替わります。
    • 電源付きデュアルNIC–比類のないセキュリティを実現する2つの個別のネットワークインターフェイスを実現し、PoEを備えた4ポートスイッチを備えているため、安全で隔離されたネットワークを介してPoEデバイスに電力を供給できます。 LANポートは、マスターを外部ネットワークに接続するために使用され、ICSLANポートは、プライマリネットワークから分離されたAMXまたはサードパーティのA/V機器に接続します。
    • IPv6 –インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)をサポートします。これは、ネットワーク上のコンピューターの識別およびロケーションシステムを提供し、インターネットを介してトラフィックをルーティングする通信プロトコルです。
    • IEEE 802.1X –ポートベースのネットワークアクセス制御のIEEE標準をサポートし、ユーザーではなくデバイスに関連付けられた資格情報に基づいてLANへの接続を希望するデバイスへのネットワークアクセスを許可または拒否する機能を備えています
    • X.509証明書サービス– NXは、保護されたネットワークにアクセスするための顧客提供の証明書をサポートします
    • 完全なLDAP統合–マスターにアクセスするための複数のユーザー定義のログイングループをサポートし、AMXプログラマーにタッチパネルの特定の領域にアクセスするためにネットワークログインを要求する機能を提供します
    • 高性能アーキテクチャ、柔軟なプログラミングプラットフォーム(RPM、NetLinx、Java) –簡単にスケーラブルで、現在および将来の幅広いアプリケーションをサポートします
    • フルライン互換(後方互換性および相互互換性) –標準化されたポート番号と新しい構成のインポート/エクスポートツールにより、コーディングの変更が少なくなります
    • TLS / SSHクライアント– NetLinxプログラマーに、リモートデバイスまたはサーバーとのセキュアポートTLSおよびSSH通信を管理する機能を提供します
    • 暗号化サポート– FIPS 140-2に準拠して、機密データまたは貴重なデータの保護のために暗号化モジュールを認定するために使用される米国政府のコンピューターセキュリティ標準
    • Network Syslog –syslogサーバーへの標準的なデバイスロギングをサポートします
    • シリアルポートとIRポートの診断の強化–シリアルポートとIRポートが切断されているか、正しく配線されていない場合に、リアルタイムのエラーフィードバックを提供します
    • USBドライブからのファイルのインポート/エクスポート–構成データ、プログラムファイルをバックアップおよび復元し、標準のUSBフラッシュドライブからファームウェアを更新します
    • 超高速1600MIPSプロセッサ
    • 1GBのオンボードRAM
    • 1Mの不揮発性メモリ
    • 8GBSDHCフラッシュメモリ
    • 1 RU
    • 2AXLinkインターフェース
    • 110/100LANインターフェース
    • PoEを備えた4つの10/100ICSLanインターフェース
    • 4つのPoEインターフェース
    • 8つのデジタルI/Oポート
    • 2つのRS232/422/485ポート
    • 6つのRS232のみのポート
    • 8つのIR/シリアル出力ポート
    • 8つのリレーポート

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • Dimensions (HWD): 1 4/5" x 17" x 9 1/8" (45.15 mm x 431.80 mm x 231.64 mm)

      Weight: 7.6 lb. (3.447 Kg)

      Memory: Memory Card: 8 GB SD, NVRAM: 1 MB, DDRAM: 1 GB, Note: Supports external USB Solid State Drives

      Power Consumption: Active Power Consumption: 8.4 W

      AxLink Port: (2) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      AxLink Indicator: (2) AxLink LED (green) indicates the state of the AxLink port

      RS-232/422/485 Ports: (2) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 1 and 5, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (6) 5-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 2-4 and 6-8, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      Serial Indicator: (8) sets of LEDs (red/yellow) indicate when serial Ports 1 - 8 are transmitting and receiving data

      IR/Serial: (8) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 8 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-18, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 8 IR/Serial data signals can be generated simultaneously

      IR/Serial Indicators: (2) LEDs (red) indicate when each of the IR/Serial ports (11-18) are transmitting control data

      I/O Channels: (8) One 10-position 3.5mm Screw Terminal, 8-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, NetLinx Port 22, Channels 1-8

      I/O Indicator: (8) LEDs (yellow) indicate each of the I/O channels (1-8) are active

      Relays: (8) Two 8-position 3.5 mm Screw Terminal, (8) single-pole, single-throw relays, NetLinx Port 21, Channels 1-8, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled

      Relay Indicators: (8) LEDs (red) indicate when each of the relay channels (1-8) are active (closed)

      FG Numbers: FG2106-04

    技術仕様
    • Unique refnx-4200-controller
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCentral Controllers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment