製品の公開
PR-0402 Precis 4x2 4K60 HDMI Switcher
PR-0402 Precis 4x2 4K60 HDMI Switcher
PR-0402 Precis 4x2 4K60 HDMI Switcher
PR-0402 Precis 4x2 4K60 HDMI Switcher
    AMX

    PR-0402 Precis 4x2 4K60 HDMI Switcher

    Google翻訳”,

    AMX Precis 4x2 4K60 HDMIマトリックススイッチャーは、非常に手頃な価格でありながら、中小規模の設置向けのフル機能のHDMIビデオルーティングソリューションです。 4つのHDMI入力と2つのHDMI出力を備え、ピクセルごとのビデオ再生、包括的なEDID管理、自動または手動の切り替えモード、オープンコントロールAPIとシンプルな操作による極端な制御の柔軟性などのクラス最高の機能を備えています-HTML5Webインターフェイスを管理します。

    PR-0402は、高品質のHDMI 2.0、HDCP 2.2、HDR10 +、36ビット/ピクセルのディープカラー、およびドルビービジョンをサポートします。自動および手動の切り替えモードに加えて、オンボードの動的オーディオディエンベディングにより、構成の柔軟性が最大になります。堅牢なマトリックススイッチャーと非常に手頃な価格を組み合わせ、業界をリードする30年以上のマトリックススイッチングの経験に裏打ちされた、AMX Precis PR-0402は、卓越したスイッチングソリューションを提供することを信頼できます。

    一般的なアプリケーション

    Precis PR-0402 4K60 HDMIマトリックススイッチャーは、会議スペース、教室、講堂、礼拝堂などで、美しく費用対効果の高い4K60 4:4:4マトリックススイッチングに最適です。

    特徴

    • 完璧なHDMI2.04K60 4:4:4ビデオ-ディスプレイの完全な忠実度を処理することで利益を得ることができるユーザーに最適
    • ハイダイナミックレンジ(HDR)とディープカラーのサポート– HDR10 +、36ビット/ピクセルのディープカラー、およびドルビービジョンのサポート
    • HDCP 2.2-最新のビデオ規格をサポートして、HDMIインターフェイスの全機能を実現します
    • EDID管理-EDIDの包括的な管理を提供して、すべてのソースが最適な解像度と形式で表示されるようにします
    • 自動および手動切り替えモード–自動切り替えを活用してタッチフリーエクスペリエンスを作成できます
    • オーディオデエンベディング–各HDMI出力から個別にアナログオーディオデエンベディングの便利さを含みます
    • H-Controlアップグレード可能– USBを介したファームウェアの再書き込みにより、将来H-controlをサポートする準備が整いました。
    • 複数の制御オプション–次のような複数の制御オプションを使用できます。IPおよびシリアルを介したオープンAPI制御、完全なWeb GUIコンソール、およびフロントパネルボタン
    技術仕様
    • Unique refpr-0402-hdmi_switcher
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションDigital Switchers / Matrix Switchers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_40_70_05
    • Uniclass2015詳細Audio visual equipment
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment

    対応地域

    北米