製品の公開
Conservationist® Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater
A. O. Smith

Conservationist® Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

Google翻訳”,

Conservationist®BPD-80タンクタイプの商用ガス給湯器は、小さなオフィスビルや二重アパートなどの用途を対象としています。 BPD-80は、工場出荷時にブロワーが取り付けられたパワーダイレクトベント設計を特徴としています。ブロワーは、構造の外側からの個別のベントと空気取り入れ口による密閉燃焼の直接ベント操作を可能にします。 BPD-80は、3フィートを使用して、最大50フィートの通気と吸気を可能にすることにより、設置の多様性を提供します。 40PVCパイプをスケジュールします。

特徴

  • DynaClean™ディフューザーディップチューブは、石灰や堆積物の蓄積を減らし、温水の排出量を最大化するのに役立ちます。
  • ブルーダイヤモンド®ガラスコーティングは、業界標準のガラスライニングと比較して優れた耐食性を提供します。
  • ホットサーフェスイグニッションには、フラッターやブローアウトのないソリッドステートイグニッションサーフェスがあります。
  • エンハンストフロー真ちゅう製ドレンバルブ
技術仕様
  • Unique refaosmith-bpd-btf_conservationist
  • コレクションセットStorage Water Heaters
  • コレクションConservationist Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-10-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_34
  • Uniclass2015詳細Gas-fired storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 13 13
  • OmniClassタイトルHot Water Tank Gas Heaters