製品の公開
Cyclone® HE Power Vent Commercial Gas Water Heater
A. O. Smith

Cyclone® HE Power Vent Commercial Gas Water Heater

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,

50ガロンのパワーベントサイクロンHEは、このクラスのどの市販のガス給湯器よりも多くの温水を生成するように設計されています。業界をリードするCycloneXiモデルの設計と同様に、内部ヘリカル熱交換器のおかげで、ユニットは90%の熱効率を達成します。設置面積が小さく、設置が簡単なCyclone HEは、多数の軽量の小型アプリケーションに強力なパフォーマンスを提供し、レストラン、オフィス、その他のアプリケーションに最適です。

特徴

  • 標準効率の給湯器と比較して、90%の熱効率を生み出し、運用コストを節約し、温水出力を増加させます
  • 水温のより正確な制御と簡素化されたシステム診断のための高度な電子機器
  • システムは、2?、3?、または4?を使用して、垂直および水平のベントランを組み合わせることができます。 PVC、ABSまたはCPVCパイプ
技術仕様
  • Unique refaosmith-cyclone_he-btx-80
  • コレクションセットStorage Water Heaters
  • コレクションCyclone HE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-10-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_34
  • Uniclass2015詳細Gas-fired storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 13 13
  • OmniClassタイトルHot Water Tank Gas Heaters