製品の公開
Cyclone® XL 750,000 -1,000,000 BTU/H High Efficiency, Condensing Water Heaters with Modulating Burner
A. O. Smith

Cyclone® XL 750,000 -1,000,000 BTU/H High Efficiency, Condensing Water Heaters with Modulating Burner

Google翻訳”,

Cylcone XL凝縮給湯器は、長年の信頼できるサービスを提供するように設計されており、業界をリードするテクノロジーを備えています。モデルは750,000〜1,000,000 Btu / hで利用でき、すべてが97%の熱効率を実現します。一次および二次熱交換器は、熱伝達を最大化しながら、最適な耐用年数を提供します。

特徴

インテリジェント制御システム
タッチスクリーンディスプレイとICOMM
オンボード接続*
•AOスミス独自のカラータッチディスプレイ制御システム
•ディスプレイは、詳細な給水器のステータス情報を提供します
•90度から180度まで調整可能な正確な温度制御
•組み込みの診断
•実行履歴情報
•CycloneXLには、iCOMMWi-Fi接続が標準装備されています。リモートで監視し、
AOスミスアプリを介して給湯器を調整します。 Wi-Fiまたはイーサネットを使用した無料の接続
繋がり。
•インテリジェントデマンドレスポンス(IDR)機能は、大量の水を自動的に感知します
差動設定値を調整します。この機能により、利用可能なお湯が増えます。
最も必要だった。

水中燃焼室、ステンレス鋼一次および
二次熱交換器
•タンクの中央に配置され、放射熱損失を実質的に排除するために水に囲まれています
チャンバーから
•直接火花点火
•一次および二次熱交換器はステンレス鋼で構成されており、
水への熱伝達を最大化するための表面積
•高温の燃焼ガスは、一次熱交換器から二次熱交換器を介して排出されます
熱交換器、ガスが排出される前にさらに効率を上げます。この時点で、
排気ガスは、安価なPVCスケジュール40を介して安全に排出されるのに十分なほど冷却されています
パイプ。
•ASME建設



仕様
  • SPECIFICATION

    (Natural or Propane) gas water heater(s) shall be A. O. Smith Cyclone XL model # _________ or equal, minimum 97% thermal efficiency, a storage capacity of 120 gallons, an input rating of __________ BTUs per hour, a recovery rating of ___________ gallons per hour (gph) at 100°F rise and a maximum hydrostatic working pressure of 160 psi. Water heater(s) shall: 1. Modulating gas burner that automatically adjusts the input based on demand. 2. Powered anodes that are non sacrificial and maintenance free. 3. Have seamless glass-lined steel tank construction, with glass lining applied to all water-side surfaces after the tank has been assembled and welded; 4. Meets the thermal efficiency and/or standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and current edition of ASHRAE/ IES 90.1; 5. Have foam insulation and a CSA Certified and ASME rated T&P relief valve; 6. Have a down-fired power burner designed for precise mixing of air and gas for optimum efficiency, requiring no special calibration on start-up; 7. Be approved for 0˝ clearance to combustibles.
    The control shall be an integrated solid-state temperature and ignition control device with integral diagnostics, graphic user interface, fault history display, and shall have digital temperature readout. No charge connectivety shall be provided allowing for remote viewing and fault notificaion via app. 1. All models are design certified by Underwriters Laboratories (UL), Inc., according to ANSI Z21.10.3 - CSA 4.3 standards governing storage type water heaters; 2. Meet the
    thermal efficiency and standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and current edition ASHRAE/IES 90.1. Complies with SCAQMD Rule 1146.2 and other air quality management districts with similar requirements for low NOx emissions.
    750,000 - 1,000,000 BTU Input: For Standard Power Venting: Water heater(s) shall be suitable for standard power venting using a 6”diameter PVC pipe for a total distance of 100 ft. equivalent feet of vent piping. For Power Direct Venting: Water heater(s) shall be suitable for power direct venting using a 6”diameter PVC pipe for a total distance of 100 ft. equivalent feet of vent piping and 100 ft. equivalent feet of intake air piping.
    Operation of the water heater(s) in a closed system where thermal expansion has not been compensated for (with a properly sized thermal expansion tank) will
    void the warranty.


技術仕様
  • Unique refaosmith-cyclone_XL
  • コレクションセットStorage Water Heaters
  • コレクションCyclone Mxi
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-12
  • エディション2
  • 高さ(inch)80.75
  • 幅(inch)34.5
  • 奥行き(inch)44.5
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)1300
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_34
  • Uniclass2015詳細Gas-fired storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 13 13
  • OmniClassタイトルHot Water Tank Gas Heaters