製品の公開
Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas
A. O. Smith

Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas

Google翻訳”,

910シリーズは、完全に調整可能なガス焚きのタンクレス給湯器です。屋外、屋内、または直接ベントのいずれかに設置できます。家庭用温水システムおよび/または家庭用と暖房用の複合アプリケーションを供給することができます(地域の条例は適切なコンプライアンスを規定しています)。複数のユニットを給湯器のシステムに組み合わせて、ホテル、大型レストラン、集合住宅などの大規模なアプリケーションを提供できます。

ATIO-910-Nタンクレス給湯器は、最大380,000 BTUの天然ガスを使用して、14.5GPMの最大流量を供給します。非凝縮技術を利用して80%の熱効率を実現しています。このモデルは低NOx排出要件を満たし、15年間の限定保証が付いています。

技術仕様
  • Unique refaosmith_ATIO_Heavy
  • コレクションセットCommercial Tankless Water Heater
  • コレクションTankless
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)24.88
  • 幅(inch)25.25
  • 奥行き(inch)12.25
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国日本
  • 製造国日本
  • 正味重量(lbs)113
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_33
  • Uniclass2015詳細Gas-fired instantaneous water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 11 13
  • OmniClassタイトルGas Instantaneous Hot Water Heaters