製品の公開
Tankless Water Heater Non-Condensing Outdoor 199,000 BTU Natural Gas
A. O. Smith

Tankless Water Heater Non-Condensing Outdoor 199,000 BTU Natural Gas

Google翻訳”,

510シリーズは、小さなレストランや美容院などの住宅/商業用途に最適です。熱交換器のチューブにHRS35銅合金を使用しているため、510シリーズは、スペースヒーターや家庭用再循環システムなどのより重い住宅での使用にも適しています。リモコンが標準装備されています。より厚い熱交換器ドラムを提供し、熱交換器チューブにHRS(耐熱性)銅を使用します。屋内、屋外、直接ベントなど、さまざまな設置オプションを提供します。ポンプ制御ポートも含まれており、すべての循環ポンプの効率的な動作を保証します。最大4台まで対応可能なイージーリンクシステム。

ATO-510-Nタンクレス給湯器は、最大199,000 BTU / hrの天然ガスを使用して、北部の気候では2.5バスの家に、南部の気候では最大4バスの家に無限の温水を供給します(シャワーヘッド1つにつき浴)。 ATO-510-Nは、0.80の均一エネルギー係数で認定されたENERGYSTAR®です。業界をリードする15年間の限定保証を備えた、ATO-510-Nタンクレス給湯器は、革新と品質を通じて何年にもわたるお湯を提供します。

技術仕様
  • Unique refaosmith_ATO-510N
  • コレクションセットCommercial Tankless Water Heater
  • コレクションTankless
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)20.25
  • 幅(inch)13.75
  • 奥行き(inch)9.5
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国日本
  • 製造国日本
  • 正味重量(lbs)45
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_33
  • Uniclass2015詳細Gas-fired instantaneous water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 11 13
  • OmniClassタイトルGas Instantaneous Hot Water Heaters