製品の公開
Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount
A. O. Smith

Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

Google翻訳”,

ウォールマウント設計により、マルチリンクシステムで最大20個のヒーターをリンクできます。シングルラックシステムで最大597,000BTU。 3つの簡単な接続(冷水、温水、ガス)で設置コストを削減


仕様
  • Wall Mount Features

    Light Weight

    • Constructed of anodized aluminum frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU high efficiency condensing tankless heater

    Expandable

    • Available in 2 or 3 unit configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with multi-link system


技術仕様
  • Unique refTankless-rack-systems-Wall-Mount
  • コレクションセットCommercial Tankless Water Heater
  • コレクションTankless
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-18
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • ETIM コードEC000392
  • ETIM 名Instantaneous water heater
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_33
  • Uniclass2015詳細Gas-fired instantaneous water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 11 13
  • OmniClassタイトルGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

北米