製品の公開
Flap Door Stainless steel  Flap Inox Double
Apostoli Daniele

Flap Door Stainless steel Flap Inox Double

Google翻訳”,

押して開き、バネで戻る硬質シャッター付きのフリップフラップドア。
食品用スペースやスーパーマーケットなどに適しています。


仕様
  • Structure: shutter covered in stainless steel AISI 304 plate, composed by a structure in metallic bar in stainless steel AISI 304 shaped according to the doors dimensions and honeycombed with polystyreneApplication: inside/insideOptional: oval or round windows

    Opening systemPushing Activation through pushing opening, spring return in closing. Available with three resting position: 0°, + 90°, and -90°. Intermediate opening edges are brought to the resting position back by the over mentioned spring.

技術仕様
  • Unique refflapinox-double
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-06
  • エディション1
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア