製品の公開
AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator
AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator
AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator
    AprilAire

    AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator

    Google翻訳”,

    AprilAire V22BECエネルギー回収換気装置は、新築の気密性の高い住宅に最適な最先端の換気ソリューションを提供します。使いやすいプッシュボタン式のインターフェースとデュアルファン速度コントロールを備えたこの換気装置は、最適な室内空気質を簡単に実現します。

    V22BEC ERVは、健康的で効率的な新鮮な空気の供給に重点を置き、湿度コントロールをサポートする設計となっています。利便性と性能の両方を重視する包括的な換気システムを求めるお客様にとって理想的な選択肢です。古くなった空気を排出すると同時に、同量の新鮮な外気を供給し、揮発性有機化合物を除去し、熱と湿度の交換を通じて空気の状態を維持します。

    AprilAire V22BECエネルギー回収型換気装置で、健康的な住環境への一歩を踏み出しましょう。お近くの健康的な空気の専門家をお探しください。

    仕様
    • Performance

      • SRE: 72%
      • ASRE: 74%
      • Airflow: 118 CFM @ 0.30 in. w.c. external ductwork resistance (≈240 equivalent feet for each “fresh” and “stale” air stream)
      • Efficacy: 1.45 CFM/Watt @ 0.2 in. w.c. (maximum fan setting)

      Electrical

      • 120 VAC, 1.3A
      • Equipped with 4 ft. grounded power cord

      Filtration

      • 2 × Washable foam air filters

      Mounting Configurations

      • Ceiling, wall, or floor mount capable

      Weight

      • Unit Weight: 50 lbs
    技術仕様
    • Unique refaprilaire-v22bec-energy-recovery-ventilator
    • コレクションセットFresh Air Ventilation
    • コレクションAir Ventilators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • Uniclass2015コードEF_65_40
    • Uniclass2015詳細Ventilation
    • MasterFormat 2014 コード33 81 33
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Blowers, Fans, and Ventilation
    • OmniClassNumber23-33 49 25 15
    • OmniClassタイトルSupply Air Ventilation Registers

    対応地域

    北米