製品の公開
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier

    Google翻訳”,

    Santa-Fe Ultra70は、狭くて天井の低い場所でも設置できるように設計された、初のコンパクトで高効率な全館換気除湿機です。

    理想的な用途

    • 地下室
    • 床下空間
    • ガレージ
    • ホームシアター
    • ワークショップ
    • 銃器保管室
    • エクササイズルーム
    • 新しい家
    • 家全体
    • 換気
    • コマーシャル


    Santa-Fe Ultra70は、1日最大70パイントの空気を除去し、米国エネルギー省の基準を上回る性能と効果的な空気ろ過性能(MERV-13)を備えています。Santa-Fe Ultra70は、小規模住宅、マンション、アパートでの使用に最適です。

    Santa-Fe Ultra70は、革新的な筐体設計により、垂直方向または水平方向の送風に簡単に切り替えることができ、狭い場所への設置が容易です。柔軟な送風構成により、ダクトの問題やサイズ制限のために他の除湿機が設置できない場所にもSanta Fe Ultra70を設置できます。

    オプションとして、吸気ダクトにT字型の分岐管を介して外気を取り込むことができます。これにより、外気が室内に供給され、汚染物質を希釈し、空気中の酸素濃度を正常に保つことができます。外気の換気量は、各種ダンパーや制御装置によって調整可能です。

    仕様
      • Part Number: 4044100
      • Pint Capacity: 70 pints / 8.75 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 492 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 4.1 amps @ 73°F and 60% RH

      Blower

      • 150 CFM @ 0.0" WG
      • 140 CFM @ 0.2" WG
      • 130 CFM @ 0.4" WG
      • Average Sound Level: 55.3 dBA

      Operating Temperature

      • 49°F min., 95°F max. (inlet air temperature)
      • 34°F min., 135°F max. (outside cabinet)
      • Control Type: Onboard controls with low voltage terminal block
      • Sizing: Up to 1,800 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 70 pints/day
      • Efficiency: 5.5 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 52.45 pints/day
      • Efficiency: 4.31 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Size: 11.38"W × 9.00"H × 0.75"D
      • Part Number: 4037724
      • Unit Dimensions: 12"W × 12"H × 28"D
      • Unit Weight: 55 lbs.
      • Shipping Dimensions: 15"W × 16"H × 31"D
      • Shipping Weight: 65 lbs.
    技術仕様
    • Unique refsanta-fe-ultra70-whole-house-ventilating-dehumidifier
    • コレクションセットDehumdification
    • コレクションWhole House Dehumidifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39
    • Uniclass2015詳細Humidifiers and dehumidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 16
    • MasterFormat 2014 タイトルMechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNumber23-33 27 13
    • OmniClassタイトルDehumidifiers