製品の公開
Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (900mm High)
Armitage Shanks

Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (900mm High)

Google翻訳”,
プリタ900mmステンレス鋼の噴水と台座
仕様
  • 900 mm stainless steel fountain & pedestal
技術仕様
  • Unique refS5450
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションDrinking fountains packages
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)310
  • 奥行き(mm)266
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 正味重量(kg)8.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains