製品の公開
Purita 900mm Pedestal S/S Drinking Fountain With Bottle Filler
Armitage Shanks

Purita 900mm Pedestal S/S Drinking Fountain With Bottle Filler

Google翻訳”,
Purita900mmステンレス鋼の噴水と台座-ウォーターボトルフィラー
仕様
  • 900 mm stainless steel fountain & pedestal - water bottle filler
技術仕様
  • Unique refS5452
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションDrinking fountains packages
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)310
  • 奥行き(mm)266
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 正味重量(kg)8.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains