製品の公開
District heating tank FSN-E
Austria Email AG

District heating tank FSN-E

Google翻訳”,

FSN 地域蓄熱ユニットは、最大限のユーザーの快適さと最大限のエネルギー節約を組み合わせています。戻り温度リミッターと温度セレクターを備えたユニットには、タイプ FSN (電気加熱なし) とタイプ FSN-E (電気加熱内蔵) の 2 つのバージョンが用意されています。

仕様
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    High-performance smooth-tube heat exchanger (insensitive to limescale), operating pressure 10 bar

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Powder-coated sheet steel outer casing (white)

    Connection set included

    Design bottom part serves as visual cover for the connections

技術仕様
  • Unique refdistrict-heating-tank-fsn-e
  • コレクションセットdistrict heating tanks
  • コレクションdistrict heating tanks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-19
  • エディション1
関連
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類ボイラー
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters