製品の公開
Access Lane AL 934 Swing Gate
Access Lane AL 934 Swing Gate
    Automatic Systems

    Access Lane AL 934 Swing Gate

    Google翻訳”,

    AL 933スイングゲートは、建物内のサイトで使用するように設計されており、移動が困難な人(車椅子のユーザー、トロリーを持ったサービススタッフ、かさばる機器など)の通過や、緊急時の建物の避難を容易にします。

    その目立たない設計により、一流のアクセスエリアでのアクセス制御に特に適しています。

    ゲートは双方向であるため、障害物はユーザーの通過方向に開きます。

    可能な構成:-単独で、壁またはガードレールに面している、-互いに向き合っている(独立した操作)、-互いに向き合っている(同時操作)、-セキュリティエントランスレーンまたは回転式改札口と組み合わせて。

    仕様
    • The gate is activated by an impulse from an access control system such as a push button, a motion detector or a card reader installed on a support post, or from a remote program selector located in the reception area.

      After passage authorisation, the gate opens automatically (in the user's direction) or by means of a light push, depending on the selected mode.  The opening angle is adjustable.  The obstacle remains open and closes automatically after a pre-set time.

      The opening and closing speeds can be adjusted to meet local requirements.

    技術仕様
    • Unique refAccesslane934
    • コレクションセットAccess
    • コレクションDoors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    • 幅(mm)1270
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)72
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • Uniclass2015コードAc_20_75_75
    • Uniclass2015詳細Secure entering and exiting

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア