製品の公開
ClearLock 645 high-security booth
Automatic Systems

ClearLock 645 high-security booth

Google翻訳”,

ClearLock シリーズのブースは、高度なセキュリティのアクセス制御と歩行者の流れの管理を実現するように設計されています。
そのデザインと堅牢な製造により、オフィスビル、空港、研究所などの高級施設への統合が容易になります。
機密性の高い施設。フレーム、塗装鋼製ハウジング、ガラスパネルで構成される高セキュリティのClearLockシリーズブースは、断熱性を備え、周囲の環境から際立つ存在感を放ちます。

高セキュリティのClearLockシリーズブースは電動式で双方向性です。高セキュリティのClearLock 645ブースには、580mmの自由通路面積を提供する2つの可動式障害物と、外部からの侵入を防ぐための安全装置が装備されています。
寸法は1.050 x 1.050 mmです。

高セキュリティのClearLock 645は、ストレート(180°)または左/
直角(90°)通路


仕様
  • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

    Power supply 230 V single phase, 50/60 Hz, 10 A + ground
    Power consumption 200W
    Temperature - 10° C / 55° C
    Battery backup 2 batteries 2 Ah to allow operation in case of power failure.
    Motors 2 motors 24Vdc for reversible movement of the doors, with closing safety lock.
    Opening of both the doors in case of emergency.
    Passages
    - 6 passages/minute in one direction
    - 8/9 passages/minute in both directions
    Dimensions (mm) CL 645 
    Overall dimensions (mm):
    Height: 2363
    Width: 1050
    Length: 1050
    Passage dimensions (mm):
    Height: 1990
    Width: 580
    Weight 660 kg
    MCBF 1,000,000 cycles, in compliance with recommended maintenance
    MTTR 1 hour
    Complies with European standards


技術仕様
  • Unique refClearLock-645
  • コレクションセットAccess
  • コレクションDoors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2363
  • 幅(mm)1050
  • 奥行き(mm)1050
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルガラス
  • 正味重量(kg)660
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_34
  • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア