製品の公開
Clearlock 637 LPS 1175 Approved Security Door
Clearlock 637 LPS 1175 Approved Security Door
    Automatic Systems

    Clearlock 637 LPS 1175 Approved Security Door

    Google翻訳”,

    ClearLockセキュリティドアシリーズのブースは、高度なセキュリティアクセス制御と歩行者の流れの管理を提供するように設計されています。 20年以上の経験に基づいて、それらの設計と堅牢な製造により、オフィスビル、空港、研究所、機密性の高いサイトなどの有名なサイトに簡単に統合できます。フレーム、塗装されたスチール製ハウジング、ガラスパネルで構成された高セキュリティのClearLockセキュリティドアシリーズのブースは、断熱性を提供し、周囲で際立っています。高セキュリティのClearLockセキュリティドアシリーズのブースは、電動式で双方向です。高セキュリティのClearLock637セキュリティブースには、850 mmの自由通過領域、1.500mmの外径を提供する2つの可動障害物が装備されています。

    Clearlock 637は、LPS 1175:Issue 8のセキュリティ評価1から3に承認され、LPCB証明書番号1540aおよび1540bになりました。

    LPS 1175のセキュリティ評価は、警察、政府、保険会社、リスクコンサルタント、建築家と緊密に連携して基準を策定する損失防止認証委員会(LPCB)によって設定されます。高度なセキュリティ、デザイン、幅広い機能オプションを組み合わせたClearLock 637は、さまざまな入り口に最新の信頼性の高いソリューションを提供します。


    仕様
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Power supply 230 V single phase, 50/60 Hz, 10 A + ground
      Power consumption 200W
      Temperature - 10° C / 55° C
      Battery backup 2 batteries 2 Ah to allow operation in case of power failure.
      Motors 2 motors 24Vdc for reversible movement of the doors, with closing safety lock.
      Opening of both the doors in case of emergency.
      Passages
      - 6 passages/minute in one direction
      - 8/9 passages/minute in both directions
      Dimensions (mm) CL 637 
      Overall dimensions:
      Height: 2350
      Diameter: 1500
      Clearance dimensions:
      Height: 2074
      Width: 900
      Weight 1000 kg
      MCBF 1 Mo of cycles or 2 years when respecting recommended maintenance
      MTTR 1 hour
      Conforms to European norms.


    技術仕様
    • Unique refClearlock637
    • コレクションセットAccess
    • コレクションDoors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2350
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)1500
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1000
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア