製品の公開
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate
    Automatic Systems

    SlimLane 940 Security Door Access Control SpeedGate

    Google翻訳”,

    Slim Lane 940 アクセス コントロール ダブル スイング ドア セキュリティ アクセス コントロール スピードゲート回転式改札口は、高い双方向スループットと妥協のないセキュリティを提供します。

    透明でエレガントなデザインと最小限の設置面積を備えた SlimLane 940 セキュリティ ドア アクセス コントロール スピードゲート回転式改札口は、あらゆる建築スタイルに完璧に統合できるように設計されています。

    高い処理能力と独自の検出システムを備えたスリム レーン 940 セキュリティ ドア アクセス コントロール スピードゲート回転式改札口は、正確なユーザー追跡を保証し、不正使用を防ぎます。 SlimLane 940 セキュリティ ドア アクセス コントロール スピード ゲート回転式改札口は、単一または複数レーン アレイとして設置でき、Slim Lane 950 ワイド レーン モデルと組み合わせることができるモジュラー製品です。



    仕様
    • The SlimLane 940 security door double swing door security access control speedgate offers the following features:

      • Brushed stainless steel housing
      • Brushed stainless steel panels fastened to the frame for access to the internal components
      • Clear, 10mm thick tempered monolithic glass obstacles, swinging in the direction of the user passage
      • Brushed stainless steel top cover
      • Electro-mechanical drive units
      • AS1167 logic board equipped with ARM technology
      • Orientation and function pictograms indicating gate and passage status to the user
      • Finishing plate for post
    技術仕様
    • Unique refSlimLane940
    • コレクションセットSpeed Lanes Turnstiles
    • コレクションSlim
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)991
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)1640
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)91
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア