製品の公開
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate
Automatic Systems

SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate

Google翻訳”,

SlimLane 940 SC 両開きドア セキュリティ アクセス コントロール スピードゲート回転式改札口は、高い双方向スループットと妥協のないセキュリティを提供します。

透明でエレガントなデザインと最小限の設置面積を備えた SlimLane 940 アクセス制御スピード ゲート回転式改札口は、あらゆる建築スタイルに完璧に統合できるように設計されています。

高い処理能力と独自の検出システムを備えた SlimLane 940 アクセス制御スピードゲート回転式改札口は、正確なユーザー追跡を保証し、不正使用を防ぎます。 SlimLane 940 アクセス コントロール スピードゲート回転式改札口は、単一または複数レーン アレイとして設置できるモジュラー製品で、SlimLane 950 SC ワイド レーン 回転式改札口モデルと組み合わせることもできます。


仕様
  • Passageways - 600mm

    Min opening/closing time - 0.65secs

    Weight: 58kg/83kg

    Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. (6)

    Power consumption

    Standby:50 W

    During operation:170 W

    Maximum:300 W

    Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

    Ambient operating temperature 0 to +50°C.

    Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

    MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. (7)

    Sound level 55 dB (8)

    Protection IP 40

    This speedgate complies with European standards

技術仕様
  • Unique refSlimLane940SC
  • コレクションセットSpeed Lanes Turnstiles
  • コレクションSlim
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)991
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)1274
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)91
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • Uniclass2015コードPr_30_59_34
  • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア