製品の公開
SlimLane 944 Access Control SpeedGate turnstile
SlimLane 944 Access Control SpeedGate turnstile
    Automatic Systems

    SlimLane 944 Access Control SpeedGate turnstile

    Google翻訳”,

    SlimLane 944 アクセス コントロール シングル スイング ドア セキュリティ スピードゲート回転式改札口は、高い双方向スループットと妥協のないセキュリティを提供します。

    透明でエレガントなデザインと最小限の設置面積を備えた SlimLane 944 アクセス制御スピードゲート回転式改札口は、あらゆる建築スタイルに完璧に統合できるように設計されています。

    SlimLane 944 スピード ゲート回転式改札口は、狭い設置スペースに適した単一のコンパクトな通路を提供します。高い処理能力と独自の検出システムを備えた SlimLane 944 スピードゲート回転式改札口は、正確なユーザー追跡を保証し、不正使用を防ぎます。

    SlimLane 944 アクセス コントロール スピード ゲート回転式改札口は、SlimLane 945 ツイン デュアル コンパクト レーン、SlimLane 940 標準レーン、および SlimLane 950 ワイド レーン モデルと組み合わせることで、シングル レーン アレイまたはマルチ レーン アレイとして設置できるモジュラー製品です。

    仕様
    • Passageways - 550mm

      Min opening/closing time - 1 sec

      Weight - 65kg/40kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. 

      Sound level 55 dB 

      Protection IP 40

      This speedgate complies with European standards.

    技術仕様
    • Unique refSlimLane944
    • コレクションセットSpeed Lanes Turnstiles
    • コレクションSlim
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)991
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)1640
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア