製品の公開
SlimLane 944 SC Access Control SpeedGate
Automatic Systems

SlimLane 944 SC Access Control SpeedGate

Google翻訳”,

SlimLane 944 SC アクセス コントロール シングル スイング ドア セキュリティ スピードゲート ターンスタイルは、高い双方向スループットと妥協のないセキュリティを提供します。

SlimLane 944 SC アクセス コントロール スピード ゲート ターンスタイルは、透明でエレガントなデザインと最小限の設置面積を備え、あらゆる建築スタイルに完璧に統合できるように設計されています。

SlimLane 944 SC スピードゲートは、限られた設置スペースに適した、コンパクトな単一の通路を提供します。高い処理能力と独自の検出システムを備えた SlimLane 944 SC スピードゲート ターンスタイルは、正確なユーザー追跡を保証し、不正使用を防止します。

SlimLane 944 SC アクセス コントロール スピードゲート ターンスタイルは、SlimLane 945 SC ツイン デュアル コンパクト レーン、SlimLane 940 標準レーン スピードゲート ターンスタイル、および SlimLane 950 SC ワイド レーン スピードゲート ターンスタイル モデルと組み合わせて、単一レーンまたは複数レーン アレイとして設置できるモジュラー製品です。


仕様
  • Passageways - 550mm

    Min opening/closing time - 1 sec

    Weight - 58kg/37kg

    Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

    Power consumption

    Standby:50 W

    During operation:170 W

    Maximum:300 W

    Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

    Ambient operating temperature 0 to +50°C.

    Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

    MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. 

    Sound level 55 dB 

    Protection IP 40

    Complies with European standards.


技術仕様
  • Unique refSlimLane944SC
  • コレクションセットSpeed Lanes Turnstiles
  • コレクションSlim
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)991
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)1274
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • Uniclass2015コードPr_30_59_34
  • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア