製品の公開
Trilane TL2
Trilane TL2
Trilane TL2
    Automatic Systems

    Trilane TL2

    5つ星のうち4.84.8(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    TriLane三脚は、説得力のある経済的なアクセス制御用に設計されており、近接スキャナー、バーコードスキャナー、バッジコレクター、顔認識カメラなどの制御機器の固定を可能にします。

    回転式改札口のメカニズムは堅牢で信頼性の高い設計であり、歩行者のアクセス制御に関して遭遇する可能性が最も高いすべてのケースをカバーするさまざまな構成で存在します。

    TriLaneメカニズムには、オプションとして、停電時に三脚アームを自動的に解放するパニック防止デバイスが含まれています。遮るもののないアクセスにより、ユーザーは途切れることなく通過できます。電源が復旧したら、アームを手動でリセットするか、オプションのモーターを使用してリセットする必要があります。 TriLane回転式改札口は、屋内または屋外で、単独で、またはバッテリーで設置できます。ターンタイルをAccessLaneゲートと組み合わせて、身体の不自由な人のための通路を作ることもできます。

    仕様
    • STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Power supply: 100 - 230V single phase, 50/60Hz

      Control circuit: 240V DC

      Electromagnet: duty cycle 30%

      Consumption:

      Standby mode - 15W

      Duty cycle - 55W

      Max - 85W

      Ambient operating temperature: from -10 degrees to +50 degrees

      Flow: 20 passages/minute

      MCBF (Means Cycles Between Failures) when respecting recommended maintenane: 5,000,000

      This equipment is IP44

      EC compliant

      Net Weight: 46kg

    技術仕様
    • Unique refTrilaneTL2
    • コレクションセットSpeed Lanes Turnstiles
    • コレクションSlim
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)970
    • 幅(mm)235
    • 奥行き(mm)1300
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)60
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア