製品の公開
TRS BIKE Full Height Turnstile
Automatic Systems

TRS BIKE Full Height Turnstile

Google翻訳”,

TRS BIKE のセキュリティ回転式改札口は、歩行者と自転車の両方のアクセス制御を確保するように設計されています。

完全に自律的で堅牢なこれらの製品は、特に工業、スポーツ、商業施設、オフィス、空港、発電所、遊園地、軍事基地、駐車場など、敏感で交通量の多い場所の屋外セキュリティ用に設計されています。

TRS BIKE改札口は、歩行者管理用の3 つの翼を備えたシングル ゲート TRS 370 改札口と、自転車またはその他のマイクロ モビリティ デバイスの通行用の電動双方向ゲートで構成されています。

その設計により、TRS 37x 回転式改札口シリーズに完璧に適合し、並列設置または遠隔設置が可能になります。 TRS BIKE 回転式改札口は完全に自律型であるため、既存の TRS 37x 回転式改札口アレイの右端または左端に設置したり、アレイの中央に挿入したりできます。装置の動作モードによっては、自転車ゲートを開いた後の単一の通行を保証することはできません。

TRS 37x 部品とバイク ゲートの制御用の回転制御メカニズムは、アクセス制御機器の開発と製造、および世界中で数万台の販売を行ってきた長年の経験の成果です。

歩行者アクセス制御で遭遇する可能性のあるすべてのケースをカバーするために、照明、発熱体、リーダーの操作と連動した機能ピクトグラム、キャノピー、リーダーのハウジングを操作するトワイライト スイッチなど、多数のオプションが利用可能です。

仕様
  • TECHNICAL CHARACTERISTICS (STANDARD)

    Power supply (*) Single phase 120 / 240 V single-phase - 50/60 Hz

    Power consumption at rest 54 W
    Power consumption in operation 111 W

    Operating temperature from -10 to +50°C

    Max. relative humidity 95%, without condensation

    Net weight 370 kg (without the canopies)

                                 USE OF THE TRS 370 ALONE         USE WITH THE BICYCLE PART
    Flow per lane            15 to 20 passages/min                        5 passages/min

    MCBF (Mean cycles between failures) With recommended maintenance: 500,000 cycles

    MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

    IP 43

    Conforms to EC standards

技術仕様
  • Unique refTRS-BIKE
  • コレクションセットAccess
  • コレクションDoors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2300
  • 幅(mm)2710
  • 奥行き(mm)1520
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)370
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • Uniclass2015コードAc_20_75_75
  • Uniclass2015詳細Secure entering and exiting
  • OmniClassNumber23-29 13 23 13
  • OmniClassタイトルFull Height Turnstiles