製品の公開
TRS PMR Full Height Turnstile
Automatic Systems

TRS PMR Full Height Turnstile

Google翻訳”,

PMR 安全ドアは、身体の不自由な方でもアクセスできるように設計されています。

完全に自律的で堅牢なこの製品は、工場、スポーツセンター、商業施設、オフィス複合施設、空港、発電所、遊園地、軍事基地、駐車場など、屋外の混雑した危険な場所を保護するために特に設計されています。
PRM ドアは双方向で、電動バージョンまたは手動バージョンが利用可能です。

この設計は、TRS37x 製品ラインと完全に適合し、並列またはリモートでの設置が可能です。

仕様
  • TECHNICAL CHARACTERISTICS (STANDARD)

    Power supply (*) Single phase 120 / 230 V single-phase - 50/60 Hz

    Power consumption at rest, without heating* (*) 30 W
    Power consumption in movement, without heating* (*) 60 W

    Operating temperature from -10 to +50°C

    Max. relative humidity 95%, without condensation

                    Manually-operated version            Power-operated version

    Net weight                 207,4 kg                                       220 kg

    Flow 20 passages per minute, depending on the reaction time of the access control system

    MCBF (Mean cycles between failures) With recommended maintenance: 1,000,000 cycles

    MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

    IP 43

    Conforms to EC standards

技術仕様
  • Unique refTRS-PMR
  • コレクションセットAccess
  • コレクションDoors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2295.5
  • 幅(mm)1676
  • 奥行き(mm)1016
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)220
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • Uniclass2015コードAc_20_75_75
  • Uniclass2015詳細Secure entering and exiting
  • OmniClassNumber23-29 13 23 13
  • OmniClassタイトルFull Height Turnstiles