製品の公開
TRS 372 Full Height Turnstile
TRS 372 Full Height Turnstile
TRS 372 Full Height Turnstile
    Automatic Systems

    TRS 372 Full Height Turnstile

    Google翻訳”,

    TRS37xシリーズのフルハイト回転式改札口は、セキュリティの高いアクセス制御と人の流れの管理を確実にするように設計されています。

    40年以上の経験の成果、設計の頑丈さ、および完全な自律性により、これらのフルハイトターンタイルは、産業、スポーツ、商業施設、オフィス、空港などの交通量の多い場所の外部セキュリティに特に適しています。発電所、遊園地、軍事基地、駐車場など。

    範囲内の全高ターンスタイルは双方向であり、手動でアクティブになります。それらは、一列にリンクすることもできます。このフルハイトの回転式改札口の範囲では、TRS 372は3つの翼を備えたシングルゲートの回転式改札口であるため、ユーザーは120°のセグメントを簡単に通過できます。

    仕様
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS (STANDARD)

      Power supply (*) Single phase 120 / 230 VAC - 50/60 H (1)

      Nominal Power consumption (*) 70 W (1)

      Operating temperature from -10 to +50°

      Max. relative humidity 95%, without condensation

      Net weight 618 kg

      Flow (1) 15 to 20 passages per minute, depending on the reaction time of the access control system

      MCBF (Mean cycles between failures) With recommended maintenance: 3,000,000 cycles

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      IP 43

      Conforms to EC standards

    技術仕様
    • Unique refTRS372
    • コレクションセットAccess
    • コレクションDoors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2289.5
    • 幅(mm)2400
    • 奥行き(mm)1575
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)618
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • Uniclass2015コードAc_20_75_75
    • Uniclass2015詳細Secure entering and exiting

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア