製品を公開する
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    AXOR

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser

    Google翻訳,
    AXOR Uno ソープ/ローションディスペンサー
    仕様
    • Surfaces: - 42818671 Matt Black - 42818001 Chrome - 42818801 Stainless Steel Optic - 42818831 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • non-corroding outlet pipe • filling capacity 500 ml • dosage 2 ml • 2⅛” maximum counter depth • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    技術仕様
    • 固有参照番号42818USA
    • 製品ファミリAXOR Uno
    • 製品グループSink accessoires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)71
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)123
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.4
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名称Kitchen sink
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC コード30181504
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 説明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClass 番号23-31 13 00
    • OmniClass タイトルSinks
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ