製品を公開する
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
AXOR

AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray

Google翻訳,
AXOR Citterio シングル レバー キッチン ミキサー Select 230 2jet 引き出し式スプレー付き
仕様
  • Surfaces: - 39863671 Matt Black - 39863251 Brushed Gold Optic - 39863831 Polished Nickel - 39863341 Brushed Black Chrome - 39863001 Chrome - 39863801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 220 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
技術仕様
  • 固有参照番号39863USA
  • 製品ファミリAXOR Citterio
  • 製品グループKitchen mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-28
  • 版番号1
  • 高さ(mm)342
  • 幅(mm)135
  • 奥行き(mm)266
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)2.9
分類
  • BIMobjectカテゴリーキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 説明Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ