製品を公開する
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
    AXOR

    AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA

    Google翻訳,
    アクサー チッテリオ シングルレバー キッチンミキサー 230 セミプロ
    仕様
    • Surfaces: - 39840251 Brushed Gold Optic - 39840831 Polished Nickel - 39840341 Brushed Black Chrome - 39840001 Chrome - 39840801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    技術仕様
    • 固有参照番号39840001
    • 製品ファミリAXOR Citterio
    • 製品グループManual kitchen mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)637
    • 幅(mm)134
    • 奥行き(mm)340
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名称Kitchen mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 説明Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ