製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
axor/products/56da9271-dd74-438b-83df-f4a6b942c364
ホーム
カテゴリー
キッチン
蛇口・混合栓
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
利用可能地域: アメリカ合衆国
AXOR
フォロー
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Google翻訳,
原文を見る
AXOR Citterio シングル レバー キッチン ミキサー 250 引き出し式スプレー付き 1.75 GPM
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 39835251 Brushed Gold Optic - 39835831 Polished Nickel - 39835671 Matt Black - 39835001 Chrome - 39835801 Stainless Steel Optic - 39835341 Brushed Black Chrome Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
39835001
製品ファミリ
AXOR Citterio
製品グループ
Manual kitchen mixers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-01-15
版番号
1
高さ(mm)
427
幅(mm)
134
奥行き(mm)
292
リンク
リンク
製品のURL
https://www.axor-design.com/articledetail--39835251
技術説明
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--39835001.html
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
2.8
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
キッチン - 蛇口・混合栓
IFC分類
バルブ
ETIM コード
EC011431
ETIM 名称
Kitchen mixing tap
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC コード
301815
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 説明
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 コード
11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Residential Kitchen Appliances
OmniClass 番号
23-31 11 00
OmniClass タイトル
Faucets
CSI UniFormat II コード
D2010
CSI UniFormat II タイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
ダウンロード
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
ダウンロード
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
ダウンロード
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
ダウンロード
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
ダウンロード
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
ダウンロード