製品の公開
AXOR Uno Liquid soap dispenser/ washing-up liquid dispenser
AXOR Uno Liquid soap dispenser/ washing-up liquid dispenser
    AXOR

    AXOR Uno Liquid soap dispenser/ washing-up liquid dispenser

    Google翻訳”,
    AXOR Uno 液体ソープディスペンサー/食器洗い液体ディスペンサー
    仕様
    • Surfaces: - 42818670 Matt Black - 42818000 Chrome - 42818330 Polished Black Chrome - 42818340 Brushed Black Chrome - 42818800 Stainless Steel Finish Specification: • suitable for matched design to selected kichen mixers • projection 91 mm • material: durable metal construction • non-corroding outlet pipe • filling capacity 500 ml • dosage 2 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    技術仕様
    • Unique ref42818XXX
    • コレクションセットAXOR Uno
    • コレクションSink accessoires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)71
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)123
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)395
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア