製品の公開
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
    AXOR

    AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA

    Google翻訳”,
    アクサー チッテリオ M 2穴 シングルレバー キッチンミキサー 220 2ジェット 引き出し式スプレー付
    仕様
    • Surfaces: - 34822251 Brushed Gold Optic - 34822341 Brushed Black Chrome - 34822831 Polished Nickel - 34822001 Chrome - 34822801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • flexible position of faucet controls, 2 tap holes with Ø 35 mm required • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    技術仕様
    • Unique ref34822001
    • コレクションセットAXOR Citterio M
    • コレクションKitchen mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)404
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)264
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures