製品の公開
AXOR made by Schock Built-in sink  MONO R-100
AXOR

AXOR made by Schock Built-in sink MONO R-100

Google翻訳”,
ショック社製 アクサー ビルトインシンク MONO R-100
仕様
  • Surfaces: - 43019130 Rouge Specification: • cut-out dimensions: 450 x 480 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • cabinet size: 50 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the back centered in the bowl • packaging: stackpackaging • sink depth: 195 mm • waste set not included - please order one waste set from the optional parts
技術仕様
  • Unique ref43019XXX
  • コレクションセットAXOR made by Schock
  • コレクションSinks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)304
  • 幅(mm)485
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)6.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011315
  • ETIM 名Kitchen sink
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア