製品の公開
AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit
AXOR

AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit

Google翻訳”,
アクサー ショック製 アンダーマウントシンク MONTANO N-100XLY オートドレンキット付
仕様
  • Surfaces: - 43043100 Polaris - 43043300 Bronze - 43043500 Magma Specification: • consists of: under-mount sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 782 x 428 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the back centered in the bowl • packaging: singlepackaging • sink depth: 240 mm
技術仕様
  • Unique ref43043XXX
  • コレクションセットAXOR made by Schock
  • コレクションSinks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)350
  • 幅(mm)838
  • 奥行き(mm)469
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)16
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011315
  • ETIM 名Kitchen sink
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア