製品の公開
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /T
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /T

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /T

    Google翻訳”,
    ALTITUDE ALASKAのリブ付きパネルは、力強く個性的な存在感を放ちます。リブの高さが変化するデザインは、光の戯れを生み出します。現代建築にリズム感とグラフィックな個性を加えるのに最適です。アラスカ山脈の荒々しく予測不可能な地形からインスピレーションを得たこのリブ付きパネルは、広大な北極圏の風景が持つ力強さを想起させます。その立体感は、北極圏の険しい尾根と印象的なコントラストを彷彿とさせます。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    技術仕様
    • Unique refALTITUDE-ALASKA-T
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)765
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9.39
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ