製品の公開
Profil de bardage architectural TRINEO JAVA
Profil de bardage architectural TRINEO JAVA

    Profil de bardage architectural TRINEO JAVA

    Google翻訳”,
    TRINEO JAVAリブパネルは、自然の力強さと幾何学的なバランスの調和をファサードにもたらします。ジャワ島の火山は、急峻な稜線と起伏によって独特の幾何学的な地平線を形成し、直線的な要素と尖った要素が見事に調和した印象を与えます。このリブパネルは、多様なリブで構成されており、ジャワ島の火山の力強さと多様性を表現しています。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    技術仕様
    • Unique refTRINEO-JAVA
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)760
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9.45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ