製品の公開
Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI
Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI

    Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI

    Google翻訳”,
    TRINEO STROMBOLIのリブ付きプレートは、その対照的な形状によってファサードに活気を与え、力強さと堅牢さをもたらすストロンボリ山の規則的な噴火を彷彿とさせます。地中海からそびえ立つ巨大な活火山、ストロンボリ山は、規則的な噴火によって交互に連なる尾根と緩やかな階段状の斜面を形成しており、このリブ付きプレートに進化し続ける構造を与えています。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    技術仕様
    • Unique refTRINEO-STROMBOLI
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)875
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)8.21
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ