製品の公開
Profil de bardage architectural TRINEO FUJI
Profil de bardage architectural TRINEO FUJI

    Profil de bardage architectural TRINEO FUJI

    Google翻訳”,
    TRINEO FUJIのリブ付きパネルは、バランス、静穏、そして構造的な美しさという象徴を体現し、秩序と精密さを喚起することで、力強いグラフィックのリズムを持つファサードを生み出します。その対称性は、高度な建築プロジェクトに優雅さ、調和、そして個性をもたらします。この高さの相互作用は、レユニオン島の火山からインスピレーションを得ています。レユニオン島の斜面は、度重なる噴火によって彫刻され、時を経て形作られた自然の階段のような景観を呈しています。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    技術仕様
    • Unique refTRINEO-FUJI
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)805
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)8.92
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ