製品の公開
Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA
Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA

    Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA

    Google翻訳”,
    TRINEO SHASTAリブパネルは、バランスの取れた力強い外観構成を実現し、制御された反復と意図的な空隙を巧みに組み合わせることで、モダンで力強い建築的なリズムを生み出します。カリフォルニア州の雄大な火山、シャスタ山にインスピレーションを得たこのリブパネルは、3つの明確な峰を持つ雄大な山のシルエットを、間隔を空けて配置された3つの三角形のリブを通して表現しています。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    技術仕様
    • Unique refTRINEO-SHASTA
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)965
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)7.44
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ