製品の公開
Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU
Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU

    Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU

    Google翻訳”,
    DOMEO PARIOUのリブ付きパネルは、バランスの取れた、優美で構造的な曲線を生み出し、ファサードに流れるようなグラフィカルな優雅さを与えています。ピュイ・ド・パリウは、シェーヌ・デ・ピュイ山脈で最も象徴的な火山のひとつです。その完璧な円形で保存状態の良い火口は、オーヴェルニュ地方の火山景観の象徴であり、リブ付きパネルの象徴的な曲線のインスピレーション源となっています。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    技術仕様
    • Unique refDOMEO-PARIOU
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)705
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)10.19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ