製品の公開
Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /T
Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /T

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /T

    Google翻訳”,
    ALTITUDE ATLASリブパネルは、リズミカルで柔らかな、バランスの取れた美しさを備え、ファサードの構成に最適で、形式的なシンプルさと建築的な存在感の完璧なバランスを実現します。海と砂漠の間に広がるアトラス山脈にインスピレーションを得たこのリブパネルは、風と時間によって形作られた自然のラインのシンプルさを想起させます。アトラス山脈は、バランス、移り変わり、そして優しさを体現する山脈です。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    技術仕様
    • Unique refALTITUDE-ATLAS-T
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)915
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)7.85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ