製品の公開
Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA
Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA

    Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA

    Google翻訳”,
    DOMEO CALDEIRAリブパネルは、独特の美しさと優美さを兼ね備え、ファサードに力強い立体感を与え、真の建築的個性を際立たせます。火山噴火後の山頂崩壊によって形成されたカルデラから着想を得たこのリブパネルは、中空で規則的な形状が特徴です。空に開かれた広大なクレーターの柔らかく深い輪郭を彷彿とさせ、空虚、力強さ、そして変容を想起させます。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    技術仕様
    • Unique refDOMEO-CALDEIRA
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)705
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)10.19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ