製品の公開
Profil de bardage architectural STRATEO RENION .51
Profil de bardage architectural STRATEO RENION .51

    Profil de bardage architectural STRATEO RENION .51

    Google翻訳”,
    STRATEO RENIONのリブ付きパネルは、高さの異なるリブが交互に現れることで、リズミカルな変化を生み出します。この計算された変化が独特の視覚的ダイナミズムを生み出し、ファサードに力強く柔軟なグラフィックアイデンティティを与えます。この高さの相互作用は、レユニオン島の火山からインスピレーションを得ています。レユニオン島の斜面は度重なる噴火によって彫刻され、まるで時を経て形作られた自然の階段のような景観を作り出しています。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    技術仕様
    • Unique refSTRATEO-RENION-51
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)755
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9.51
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ