製品の公開
Box Roller Blinds | Shades B-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades B-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades B-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades B-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades B-Box Duo
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades B-Box Duo

    5つ星のうち4.84.8(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    最高の視覚的快適さのためのダブルシェード

    ダブルファブリックのおかげで、B-BoxDuoシェードは一日中いつでも最高の快適さを保証します。これにより、ホテル、病院、個人の家の部屋向けの機能的で装飾的なソリューションになり、ユーザーはプライバシーや完全な暗闇のニーズに応じて色合いを簡単に処理できます。

    ダブルシェードは、ブラックアウトチャネルを備えた1つのブラックアウトファブリックと、選択した開口度に応じて、美観を高め、自然光の入射を制御する装飾ファブリックで構成されます。

    B-Box Duoは、ボックスの内部にアクセスできるため、自立型のチャンネルと簡単なメンテナンスを備えた、設置が簡単なボックスシステムです。

    ボックスの測定: 136 mm

    操作:チェーン/モーター

    仕様
    • Bandalux roller shade with a B-Box Duo system with chain or motor operation for indoor installation. The chain operation includes a child safety device that complies with European standard EN 13120. The box of the B-Box Duo shade, which measures 136 mm, allows for the installation of two shades: One shade made of translucent fabric and the other made of blackout fabric. The box can be conveniently opened and is made up of two extruded aluminum profiles with a Qualicoat lacquered or anodized Qualanod finish. Self-supporting system with aluminum channel in the rear blackout shade. The fabric is rolled up and down via aluminum tubes with a diameter of 44 or 55 mm, depending on the size of the shade. The decorative fabric can be combined with the hidden bottom rail in the circular version with a diameter of 20 or 30 mm or the visible Slim 35 bottom rail. For the blackout fabric, the Mini Plain bottom rail model is used for the B-Box Duo shade. The colors of the profiles, decorative elements and support pieces are coordinated with those of the fabric or in keeping with the customer’s indications. 

      Optionally available with force reduction and /or assisted spring for the chain-operation mechanism. Option of double drop with double support with a single box (4 independent operation mechanisms).

    技術仕様
    • Unique refroller-b-box-duo
    • コレクションセットRoller Shade
    • コレクションBOX ROLLER BLINDS | SHADES
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-12
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.7 4.7 (31)