製品の公開
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
Box Roller Blinds | Shades O-Box
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades O-Box

    5つ星のうち4.54.5(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    スマートで耐久性のあるデザイン

    O-Boxシステムのローラーシェードは、円筒形のボックスと、過酷な屋外要素に耐えることができる耐久性の高いステンレス鋼コンポーネントを備えています。

    O-BOXシステム用に、Bandaluxは、サイズと設置の違いを克服することを可能にする天井および壁取り付けサポートを開発しました。これらのコンポーネントは、壁のシェードのファサードや、1つのサポートで2つのシェードの設置が可能な階層型の設置でも、継続的な設置の実現可能性を保証します。

    さらに、マルチチャンネルシステムは屋外での生地の最適な固定を保証します。

    ボックスの測定:95/130 mm

    操作:チェーン/モーター/クランク

    仕様
    • Bandalux O-Box roller shade system with [chain / crank / Bandalux or Somfy motor] operation. The round box of the O Box shade, [available in two sizes, 95 or 130mm], is a system that affords access to the interior of the box. It is made of two [Qualicoatlacquered or anodized Qualanod] extruded aluminum profiles. Installation to [wall or ceiling] via specific aluminum supports. [Optional guide via 5mm stainless steel cable, 10mm stainless steel wand or aluminum channel. Specific installation and channeling option via 12mm stainless steel wand]. The fabric is rolled up and down via tubes with a diameter range of [44, 55, 65 or 83mm], depending on the size of the shade, [with a hidden circular bottom rail with a diameter of 30 or 40 mm or a 35 mm rectangular bottom rail in view]. For outdoor installation, all the components are made of aluminum or stainless steel or they come with an anti-rust treatment. The colors of the profile and decorative elements are coordinated with the color of the fabric or in keeping with customer specifications. 

    技術仕様
    • Unique refroller-o-box
    • コレクションセットRoller Shade
    • コレクションBOX ROLLER BLINDS | SHADES
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.7 4.7 (31)