製品の公開
Premium Plus Roller Blinds | Shades
Premium Plus Roller Blinds | Shades
Premium Plus Roller Blinds | Shades
Premium Plus Roller Blinds | Shades
Premium Plus Roller Blinds | Shades
Premium Plus Roller Blinds | Shades
Premium Plus Roller Blinds | Shades
Premium Plus Roller Blinds | Shades
Premium Plus Roller Blinds | Shades
Premium Plus Roller Blinds | Shades
    BANDALUX

    Premium Plus Roller Blinds | Shades

    5つ星のうち4.64.6(30 レビュー)
    Google翻訳”,

    特に広いまたは高い開口部の日焼け止め

    ボックスのないプレミアムプラスローラーシェードは、非常に広くて背の高いシェードの製造を可能にします。それらの非常に薄いカバーは、ファブリックとサポートの間のギャップを最小限に抑えます。

    屋外での耐久性を保証する、高耐性で防錆性のある素材で作られた設置が簡単なシステム。

    このシステムは、ブラックアウトファブリックと装飾ファブリックを組み合わせた「ダブルファブリック」オプションも備えているため、ユーザーはプライバシーと完全な暗闇のどちらかを選択して、1日中いつでも最大限の快適さを保証できます。

    操作:チェーン/クランク/モーター

    仕様
    • Bandalux Premium Plus roller shade or similar with [chain or Bandalux or Somfy motor] operation. The fabric is rolled up and down via extruded aluminum tube with a diameter of ø [44mm]. To keep the fabric tensed, the shade has a lower counterweight [rectangular-shaped Qualicoatlacquered or anodized Qualanod extruded aluminum measuring 25 or 35mm in view, or a hidden teardrop-shaped or circular version of the counterweight with a 20mm or 30mm diameter]. [Wall or ceiling] installation via mechanically set rust-proof iron supports. [Available with the cable-guided option, aluminum profile guided option or blackout system aluminum profile guided option. As an option, chain mechanism with force reduction and /or assisted spring]. The colors of the profile and decorative elements are coordinated with the color of the fabric or in keeping with customer specifications.

    技術仕様
    • Unique refroller-pplus
    • コレクションセットRoller Shade
    • コレクションROLLER BLINDS | SHADES
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.7 4.7 (31)