製品の公開
Box Roller Blinds | Shades Solar B-Box
Box Roller Blinds | Shades Solar B-Box
Box Roller Blinds | Shades Solar B-Box
Box Roller Blinds | Shades Solar B-Box
Box Roller Blinds | Shades Solar B-Box
Box Roller Blinds | Shades Solar B-Box
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades Solar B-Box

    Google翻訳”,

    新しい持続可能なソリューション

    再生可能エネルギーで稼働するカセットとガイド付きのローラーシェード。

    Bandalux は新しい Solar B-Box を発売しました。ソーラーパネル、バッテリー、モーターを内蔵し、太陽からの再生可能エネルギーのみで動作する屋外用ブラインドです。太陽光発電によるB-BOXは電気配線が不要です。ソーラー パネルが太陽光を捉えて電力に変換し、モーターのバッテリーに負荷をかけることで、視覚障害者は 100% 自律的に動作します。この新しいソリューションは、電力への依存を減らし、電気料金の削減を可能にするため、あらゆるタイプの家庭に最適です。さらに、ユーザーにさらなる幸福をもたらす持続可能な空間の創造にも貢献します。

    • 屋外設置: Solar B-Box は屋外に設置する必要があり、バッテリーの適切な充電が妨げられるため、日陰のあるファサードは避けてください。太陽電池の前には常にいかなる要素も置かないようにする必要があります。
    • メンテナンスが容易になるアクセス可能なボックス:ソーラー パネルはボックスの底部、モーターの隣にあります。ブラインドのボックスはアクセス可能で、内部に充電式バッテリー* が収納されており、交換やメンテナンスが必要な場合に簡単にアクセスできます。モーターは Somfy RTS テクノロジーで動作し、リモコンで制御されます。
    • 保証:新しい B-Box Solar のモーター、ソーラー パネル、バッテリーには 7 年間の保証があり、欧州民法に準拠しています。
    • お手入れが簡単:ソーラーパネルのメンテナンスは非常に簡単です。太陽電池セルを傷つけないように、きれいな水、中性洗剤、柔らかい布で掃除できます。

    ボックスの寸法: 136 mm (より小さなボックス サイズについては、Q-Box システムをチェックしてください)

    動作: モーター

    仕様
    • Bandalux B-BOX SOLAR roller blind (solar-powered and 100% autonomous) with cassette and [Ø 5 mm cable guide system in AiSi 316 stainless steel and aluminium cable tensioner and with injected aluminium brackets] / [[U302] [U402] aluminium channels for a self-supporting system]. Outdoor installation with [ceiling] [wall] mounting system. End pieces with calibrated stainless steel rods that rotate on encapsulated stainless steel bearings for seamless rotation, smooth movement and noise reduction (no maintenance required). System with class 3 durability according to EN13561: 10,000 extensions and 10,000 retractions. The fabric is rolled onto an extruded aluminium tube designed to prevent marks from forming on the fabric. [Option: intermediate profiles to enhance wind resistance and reduce the “sail effect”, with aluminium side channels]. Aluminium and AiSi 316 stainless steel metal components with anti-corrosion coating to ensure compliance with EN13561, Class 4. The 136 mm cassette features an extruded aluminium frame with [Qualicoat lacquer] [anodised Qualanod] finish. The front section (front cover of the cassette) can be opened to allow access to the inside without having to completely take the system apart. Cassette, side channels, accessories and [concealed [Ø20 mm] [Ø30 mm]] [[35 mm visible extruded aluminium rectangular-shaped Slim] hembar in the same matching RAL colour: [white RAL 9016] [black RAL 9011] [grey RAL 9006] [anthracite RAL 7016] [brown RAL 8019] [ivory RAL 1013] [special RAL]. 3-year warranty.

      Operating system: Somfy RTS motor with solar panel and battery with a Bandalux designed and patented drive wheel that reduces the noise and vibration the motor makes when turning.

    技術仕様
    • Unique refroller-solar-b-box
    • コレクションセットBox Roller Shade
    • コレクションB-Box
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.7 4.7 (31)